{"product":{"productId":"agid.30587","price":1512.2,"name":"Prowadnice teleskopowe ze stali forma S, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 459 kg"},"currency":"PLN"}
Materiał
Szyna i krążnik ze stali łożyskowej.
Kulki ze stali łożyskowej.
Kulki ze stali łożyskowej.
Wersja
Szyna i krążnik ocynkowane.
Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie.
Kulki hartowane.
Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie.
Kulki hartowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Szyna i krążnik ze stali łożyskowej.
Kulki ze stali łożyskowej.
Kulki ze stali łożyskowej.
Wersja
Szyna i krążnik ocynkowane.
Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie.
Kulki hartowane.
Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż oddzielnie.
Wskazówka
Mechanizm pełnego wysunięcia złożony z dwóch szyn prowadzących jako elementu nieruchomego oraz ruchomego i elementu pośredniego w kształcie litery S. Charakteryzuje się on dużym geometrycznym momentem bezwładności powierzchni oraz dużą sztywnością, przy jednocześnie wąskiej budowie. Rezultatem jest duża obciążalność i niewielkie wygięcie w położeniu wysuniętym. Maksymalny skok jest większy od długości złożonej szyny teleskopowej.
Do montażu szyny użyć śrub z łbem stożkowym wg DIN EN ISO 10642 o klasie wytrzymałości 10.9.
Maksymalna prędkość posuwu wynosi 0,8 m/s.
Temperatura użytkowania -30°C do +110°C.
Do montażu szyny użyć śrub z łbem stożkowym wg DIN EN ISO 10642 o klasie wytrzymałości 10.9.
Maksymalna prędkość posuwu wynosi 0,8 m/s.
Temperatura użytkowania -30°C do +110°C.
Na zapytanie
Inne długości (siatka 80 mm).
Wielkość 28 do maks. 1490 mm.
Wielkość 35 do maks. 1730 mm.
Wielkość 43 do maks. 1970 mm.
Wielkość 28 do maks. 1490 mm.
Wielkość 35 do maks. 1730 mm.
Wielkość 43 do maks. 1970 mm.
Wskazówka dotycząca planu
1) dla śrub z łbem stożkowym płaskim DIN EN ISO 10642
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.