Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Stalowe kulki.
Wersja
Szyny ocynkowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż oddzielnie.
Wskazówka
W przypadku prowadnic teleskopowych rozkładanych na pełną długość skok jest w przybliżeniu równy długości wbudowania, co zapewnia większą wygodę i dostęp. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podana nośność dotyczy wartości maksymalnej przy 10 000 cykli.

W przypadku montażu poziomego wartość jest mniejsza o 70%.

Wysokość łba śrub mocujących nie powinna przekraczać wysokości 4,8 mm, bowiem wówczas występuje ryzyko kolizji z innymi częściami szyny.

Prowadnice teleskopowe nie mogą być zamawiane jako para.
Jeżeli potrzebna jest blokada jednostronna, możliwe jest połączenie z K1719.
Zakres temperatury
-20 °C - +70 °C.
Zalety
Nadaje się do montażu płaskiego
Do zastosowań z dużym obciążeniem
Łatwe przemieszczanie
Pamiętaj
Maksymalna obciążalność odnosi się do pary prowadnic teleskopowych.
Wskazówka dotycząca planu
1) Jest otwór montażowy w K1720.1524
2) Wycięcie na śrubę z łbem kwadratowym
Accessory
Prowadnice teleskopowe ze stali K1719.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również