Szyny, koszyki łożyskowe ze stali.
Kule ze stali węglowej.
Wersja
Szyny cynkowane ogniowo.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kule hartowane.
Wskazówka
Droga posuwu prowadnic teleskopowych tego typu jest większa niż długość ich zabudowy, co gwarantuje większy komfort i lepszy dostęp. Mechanizm „Soft-Control“ sprawia, że prowadnica teleskopowa podczas zamykania trafia na amortyzator i składa się samoczynnie. Obciążenie dynamiczne prowadnicy teleskopowej informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo przy pełnym wysunięciu. Podane parametry nośności dotyczą wartości maksymalnej przy 100 000 cykli.
Pamiętaj
Wszystkie prowadnice teleskopowe są testowane zgodnie z DIN EN 15338.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również