{"product":{"productId":"agid.30813","price":189.76,"name":"Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych, forma A"},"currency":"PLN"}
- Do montażu na ziemi
- Do montażu bocznego
Opis
Materiał
Kątownik montażowy ze stali.
Wersja
Kątownik montażowy ocynkowany.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż parami.
Wskazówka
Jako opcja do montażu na ziemi lub bocznego.
Accessory
K1710 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 50 kg.
K1711 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg.
K1713 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg.
K1718 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 160 kg.
K1711 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg.
K1713 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg.
K1718 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 160 kg.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.