{"product":{"productId":"agid.35155","price":94.55,"name":"Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 50 kg, forma A"},"currency":"PLN"}
- Zatrzask w pozycji otwartej i zamkniętej
- Szybkie rozdzielanie przednie
- Płynna praca
Opis
Materiał
Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Stalowe kulki.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Stalowe kulki.
Wersja
Szyny ocynkowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż parami.
Wskazówka
W przypadku prowadnic teleskopowych rozsuwanych na niepełną długość skok jest mniejszy od długości wbudowania. Zatrzask w pozycji zamkniętej. Użycie dźwigni odblokowującej umożliwia bezproblemowe wyjęcie szuflady i oddzielenie jej od prowadnicy. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podana nośność dotyczy wartości maksymalnej przy 10 000 lub 80 000 cykli.
Nie nadaje się do montażu poziomego.
Wysokość łba śrub mocujących nie powinna przekraczać wysokości 2,5 mm, bowiem wówczas występuje ryzyko kolizji z innymi częściami szyny.
Forma B:
Dodatkowo z zatrzaskiem w pozycji otwartej.
Nie nadaje się do montażu poziomego.
Wysokość łba śrub mocujących nie powinna przekraczać wysokości 2,5 mm, bowiem wówczas występuje ryzyko kolizji z innymi częściami szyny.
Forma B:
Dodatkowo z zatrzaskiem w pozycji otwartej.
Zalety
Zatrzask w pozycji otwartej i zamkniętej
Szybkie rozdzielanie przednie
Łatwe przemieszczanie
Szybkie rozdzielanie przednie
Łatwe przemieszczanie
Wskazówka dotycząca planu
1) Brak otworu montażowego w K2383.10250 i K2383.20250
Accessory
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych K2393
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.