{"product":{"productId":"agid.35720","price":111.46,"name":"Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej, do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 12 kg"},"currency":"PLN"}
Materiał
Szyny i koszyczek łożyska ze stali nierdzewnej 1.4301.
Forma A i C:
Stalowe kulki.
Forma B i D:
Kulki ze stali nierdzewnej 1.4125.
Wersja
Szyny bez powłoki.
Kulki hartowane.
Kulki hartowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej, do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 12 kg, forma A
od
111,46 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej, do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 12 kg, forma B
od
119,23 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej, do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 12 kg, forma C
od
119,23 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej, do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 12 kg, forma D
od
133,06 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Szyny i koszyczek łożyska ze stali nierdzewnej 1.4301.
Forma A i C:
Stalowe kulki.
Forma B i D:
Kulki ze stali nierdzewnej 1.4125.
Wersja
Szyny bez powłoki.
Kulki hartowane.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż oddzielnie.
Wskazówka
W przypadku prowadnic teleskopowych rozsuwanych na ponad 100% długości skoku przekracza długość wbudowania. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia.
Podana nośność dotyczy wartości maksymalnej przy 50 000 cykli.
W przypadku montażu poziomego nośność jest mniejsza o 75 %.
Wysokość łba śrub mocujących nie powinna przekraczać wysokości 0,9 mm, bowiem wówczas występuje ryzyko kolizji z innymi częściami szyny.
Forma A: nasmarowana, z otworami.
Forma B: ze smarem spożywczym, z otworami.
Forma C: nasmarowana, z gwintem.
Forma D: ze smarem spożywczym, z gwintem.
Stosowany jest smar (NSF H1) odpowiedni dla przemysłu spożywczego.
Zalecane śruby: M 2,6.
Maksymalna długość śrub = grubość płytki + 1,7 mm.
Podana nośność dotyczy wartości maksymalnej przy 50 000 cykli.
W przypadku montażu poziomego nośność jest mniejsza o 75 %.
Wysokość łba śrub mocujących nie powinna przekraczać wysokości 0,9 mm, bowiem wówczas występuje ryzyko kolizji z innymi częściami szyny.
Forma A: nasmarowana, z otworami.
Forma B: ze smarem spożywczym, z otworami.
Forma C: nasmarowana, z gwintem.
Forma D: ze smarem spożywczym, z gwintem.
Stosowany jest smar (NSF H1) odpowiedni dla przemysłu spożywczego.
Zalecane śruby: M 2,6.
Maksymalna długość śrub = grubość płytki + 1,7 mm.
Zakres temperatury
5 °C do 35 °C
Zalety
Łatwe przemieszczanie
Dobra stateczność boczna dzięki precyzyjnemu prowadzeniu
Dobra stateczność boczna dzięki precyzyjnemu prowadzeniu
Wskazówka dotycząca planu
1) Szyna o długości 80 mm nie ma otworu