Szynę można obciążać do 90 kg, jest wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, idealnej do otoczeń zagrożonych korozją. Amortyzowany samoczynny mechanizm wsuwania (Soft Close) zapewnia kontrolowany i delikatny ruch zamykający. Rozkładanie na pełną długość umożliwia dostęp bez utrudnień do zawartości szuflady i dlatego sprawdza się w szczególności z wrażliwymi przedmiotami oraz w miejscach wrażliwych na hałas, jak apteki i domy prywatne. Szybkie oddzielanie przednie ułatwia instalację i konserwacji, dzięki czemu szyna jest funkcjonalna oraz łatwa w użytkowaniu.
Materiał

Szyny ze stali nierdzewnej 1.4301.

Koszyki łożyskowe ze stali nierdzewnej 1.4301.

Kulki ze stali nierdzewnej 1.4034.

Wersja
Szyny bez powłoki.
Koszyki łożyskowe bez powłoki.
Kulki bez powłoki.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż parami.
Wskazówka
W przypadku prowadnic teleskopowych rozkładanych na pełną długość skok jest w przybliżeniu równy długości wbudowania, co zapewnia większą wygodę i dostęp. Użycie dźwigni odblokowującej umożliwia bezproblemowe wyjęcie szuflady i oddzielenie jej od prowadnicy. Podczas ponownego wsuwania szyny wewnętrznej szyna środkowa musi znajdować się w położeniu wsuniętym. Wymaganą siłę należy wywierać równomiernie. Amortyzator zamykania kontroluje prowadnice teleskopowe podczas zamykania i sprawia, że samoczynnie zsuwają się do położenia krańcowego. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 80 000 cykli.

Nie nadaje się do montażu poziomego.
Zakres temperatury
0 °C do +40 °C.
Zalety
Delikatne zamykanie
Samoczynne wsuwanie
Szybkie rozdzielanie przednie
Accessory
K2096 Kątownik montażowy ze stali nierdzewnej do prowadnic teleskopowych.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również