{"product":{"productId":"agid.35098","price":757.26,"name":"Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej, do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 80 kg"},"currency":"PLN"}
Materiał
Szyny ze stali nierdzewnej 1.4301.
Koszyki łożyskowe ze stali nierdzewnej 1.4301.
Kulki ze stali nierdzewnej 1.4034.
Wersja
Szyny bez powłoki.
Koszyki łożyskowe bez powłoki.
Kulki bez powłoki.
Koszyki łożyskowe bez powłoki.
Kulki bez powłoki.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Szyna jest idealna do kuchenek i nadaje się do zakresu temperatury od -20°C do 300°C. Nadaje się do wielu otoczeń, w tym do przemysłu, handlu, mieszkań i obszarów zewnętrznych. Idealna do wymagających zastosowań, łączy funkcjonalność z wysoką jakością.
Materiał
Szyny ze stali nierdzewnej 1.4301.
Koszyki łożyskowe ze stali nierdzewnej 1.4301.
Kulki ze stali nierdzewnej 1.4034.
Wersja
Szyny bez powłoki.
Koszyki łożyskowe bez powłoki.
Kulki bez powłoki.
Koszyki łożyskowe bez powłoki.
Kulki bez powłoki.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż parami.
Wskazówka
W przypadku prowadnic teleskopowych rozkładanych na pełną długość skok ma podobną długość wbudowania, co zapewnia większą wygodę i dostęp. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 10 000 cykli.
W przypadku montażu poziomego nośność jest mniejsza o 75%.
Śruby mocujące nie mogą przekraczać wysokości łba 2,5 mm ani średnicy łba 9,6 mm, ponieważ wówczas występuje niebezpieczeństwo kolizji z innymi częściami szyny.
W przypadku montażu poziomego nośność jest mniejsza o 75%.
Śruby mocujące nie mogą przekraczać wysokości łba 2,5 mm ani średnicy łba 9,6 mm, ponieważ wówczas występuje niebezpieczeństwo kolizji z innymi częściami szyny.
Zakres temperatury
-20 °C do +300 °C.
Accessory
K2096 Kątownik montażowy ze stali nierdzewnej do prowadnic teleskopowych.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.