{"product":{"productId":"agid.35099","price":272.98,"name":"Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej, do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 15 kg"},"currency":"PLN"}
Materiał
Szyny ze stali nierdzewnej 1.4301.
Koszyki łożyskowe ze stali nierdzewnej 1.4301.
Kulki ze stali nierdzewnej 1.4034.
Wersja
Szyny bez powłoki.
Koszyki łożyskowe bez powłoki.
Kulki bez powłoki.
Koszyki łożyskowe bez powłoki.
Kulki bez powłoki.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Prowadnice teleskopowe są idealne do zastosowań do 15 kg i zapewniają rozkładanie na pełną długość, co umożliwia łatwy dostęp do tylnej części szuflady. Ze względu na grubość szyny 19,5 mm idealnie nadaje się do wąskich przestrzeni. Szyna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej jest odporna na korozję i funkcjonuje w temperaturach od -80°C do +500°C, dzięki czemu jest idealna do lodówek, pieców i zastosowań w wysokich temperaturach w przemyśle. Ponadto jest wykonana z materiałów przystosowanych do żywności i spełnia wszystkie standardy bezpieczeństwa żywności.
Materiał
Szyny ze stali nierdzewnej 1.4301.
Koszyki łożyskowe ze stali nierdzewnej 1.4301.
Kulki ze stali nierdzewnej 1.4034.
Wersja
Szyny bez powłoki.
Koszyki łożyskowe bez powłoki.
Kulki bez powłoki.
Koszyki łożyskowe bez powłoki.
Kulki bez powłoki.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż parami.
Wskazówka
W przypadku prowadnic teleskopowych rozkładanych na pełną długość skok ma podobną długość wbudowania, co zapewnia większą wygodę i dostęp. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 10 000 cykli.
W przypadku montażu poziomego nośność jest mniejsza o 75%.
Śruby mocujące nie mogą przekraczać wysokości łba 3 mm ani średnicy łba 8 mm, ponieważ wówczas występuje niebezpieczeństwo kolizji z innymi częściami szyny.
Szyny są dostarczane z niebieską folią ochronną, którą należy zdjąć przed użyciem.
W przypadku montażu poziomego nośność jest mniejsza o 75%.
Śruby mocujące nie mogą przekraczać wysokości łba 3 mm ani średnicy łba 8 mm, ponieważ wówczas występuje niebezpieczeństwo kolizji z innymi częściami szyny.
Szyny są dostarczane z niebieską folią ochronną, którą należy zdjąć przed użyciem.
Zakres temperatury
-80°C do +500°C.
Powyżej 300°C możliwe są przebarwienia powierzchni.
Powyżej 300°C możliwe są przebarwienia powierzchni.
Montaż
Podczas montażu szynę środkową należy ustawić tak, aby otwór dostępowy był zgodny z pozycją śrub.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.