{"product":{"productId":"agid.35090","price":967.38,"name":"Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej, do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 100 kg"},"currency":"PLN"}
Materiał
Szyny ze stali nierdzewnej 1.4301.
Koszyki łożyskowe ze stali nierdzewnej 1.4301.
Kulki ze stali nierdzewnej 1.4034.
Wersja
Szyny bez powłoki.
Koszyki łożyskowe bez powłoki.
Kulki bez powłoki.
Koszyki łożyskowe bez powłoki.
Kulki bez powłoki.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Prowadnice teleskopowe z funkcją Soft-Close zapewniają opcję rozkładania na pełną długość, która umożliwia łatwy dostęp do tylnej strony szuflady. Jest ona wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i nadaje się idealnie do zastosowania w kuchniach komercyjnych, urządzeniach laboratoryjnych i urządzeniach medycznych. Jest przystosowana do szuflad o szerokości do 1000 mm i zapewnia niezawodne oraz długotrwałe zastosowanie w wymagających otoczeniach.
Materiał
Szyny ze stali nierdzewnej 1.4301.
Koszyki łożyskowe ze stali nierdzewnej 1.4301.
Kulki ze stali nierdzewnej 1.4034.
Wersja
Szyny bez powłoki.
Koszyki łożyskowe bez powłoki.
Kulki bez powłoki.
Koszyki łożyskowe bez powłoki.
Kulki bez powłoki.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż parami.
Wskazówka
W przypadku prowadnic teleskopowych rozkładanych na pełną długość skok jest w przybliżeniu równy długości wbudowania, co zapewnia większą wygodę i dostęp. Amortyzator zamykania kontroluje prowadnice teleskopowe podczas zamykania i sprawia, że samoczynnie zsuwają się do położenia krańcowego. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 80 000 cykli.
Nie nadaje się do montażu poziomego.
Nie nadaje się do montażu poziomego.
Zakres temperatury
0 °C do +40 °C.
Zalety
Delikatne zamykanie
Łatwe przemieszczanie
Dobra stateczność boczna dzięki precyzyjnemu prowadzeniu
Łatwe przemieszczanie
Dobra stateczność boczna dzięki precyzyjnemu prowadzeniu
Accessory
K2096 Kątownik montażowy ze stali nierdzewnej do prowadnic teleskopowych.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.