text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
2 Wynik

Opis

Materiał

Szyny i koszyczek łożyska ze stali nierdzewnej 1.4301.



Forma A:

Stalowe kulki.



Forma B:

Kulki ze stali nierdzewnej 1.4125.

Wersja
Szyny bez powłoki.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż oddzielnie.
Wskazówka
W przypadku prowadnic teleskopowych rozsuwanych na niepełną długość skok jest mniejszy od długości wbudowania. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia.
Podana nośność dotyczy wartości maksymalnej przy 50 000 cykli.

W przypadku montażu poziomego nośność jest mniejsza o 75%.

Wysokość łba śrub mocujących nie powinna przekraczać wysokości 0,9 mm, bowiem wówczas występuje ryzyko kolizji z innymi częściami szyny.

Forma A: smarowana.
Forma B: ze smarem spożywczym.

Stosowany jest smar (NSF H1) odpowiedni dla przemysłu spożywczego.

Zalecane śruby: M 2,6.
Maksymalna długość śrub = grubość płytki + 1,5 mm.
Zakres temperatury
5 °C do 35 °C
Zalety
Łatwe przemieszczanie
Dobra stateczność boczna dzięki precyzyjnemu prowadzeniu
Wskazówka dotycząca planu
1) Szyna o długości 80 mm nie ma otworu

Inni klienci kupili również