{"product":{"productId":"agid.37137","price":3187.53,"name":"Prowadnice teleskopowe ze stali lub stali nierdzewnej do montażu bocznego, pełny wysuw, udźwig maks. 980 kg"},"currency":"PLN"}
Materiał
Szyny ze stali lub stal nierdzewna 1.4301.
Koszyki łożyskowe ze stali nierdzewnej.
Kulki ze stali nierdzewnej.
Wersja
Szyny ocynkowane lub stal nierdzewna niepowlekana.
Koszyki łożyskowe niepokryte.
Kulki hartowane.
Koszyki łożyskowe niepokryte.
Kulki hartowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Prowadnice teleskopowe do bardzo dużych obciążeń zostały zaprojektowane do pracy w zakresie największych obciążeń. Charakteryzują się maksymalną wytrzymałością mechaniczną. Ich innowacyjny element pośredni w kształcie podwójnego T bezpiecznie utrzymuje duże siły, podczas gdy duże kulki ze stali nierdzewnej i solidny koszyczek łożyskowy zapewniają płynną i cichą pracę nawet przy pełnym obciążeniu. System minimalizuje ugięcie i zapewnia stabilny, precyzyjny ruch elementów podpartych na łożyskach. Dzięki temu prowadnica jest idealna do wysuwania ciężkich półek na akumulatory w pociągach i pojazdach elektrycznych, a także do manipulowania masywnymi ładunkami. W obszarze automatyki technologia ta umożliwia robotom precyzyjne chwytanie i pozycjonowanie ciężkich komponentów. Również w zakresie ochrony ludności przed kataklizmami i w pojazdach ratowniczych technologia ta zapewnia, że ciężki sprzęt techniczny jest natychmiast dostępny dla służb ratowniczych.
Materiał
Szyny ze stali lub stal nierdzewna 1.4301.
Koszyki łożyskowe ze stali nierdzewnej.
Kulki ze stali nierdzewnej.
Wersja
Szyny ocynkowane lub stal nierdzewna niepowlekana.
Koszyki łożyskowe niepokryte.
Kulki hartowane.
Koszyki łożyskowe niepokryte.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż oddzielnie.
Wskazówka
W przypadku prowadnic teleskopowych z pełnym wysuwem skok jest mniej więcej równy długości zabudowy, co zapewnia większą wygodę i lepszy dostęp. Obciążalność dynamiczna prowadnic teleskopowych to maksymalna obciążalność pary prowadnic zamontowanych pionowo przy pełnym wysuwie. Podane wartości udźwigu zostały określone przy rozstawie szyn 500 mm i odnoszą się do wartości maksymalnej przy 18 000 cykli.
W przypadku montażu poziomego udźwig pary szyn zmniejsza się o 81%.
W przypadku szyn o grubości 35 mm szerokość montażowa między korpusem a szufladą powinna wynosić od +0,2 mm do +0,5 mm.
Zaleca się stosowanie prowadnicy teleskopowej wraz ze śrubami M10 o minimalnej wytrzymałości 8.8 i głębokości wkręcania 12 mm. Aby osiągnąć podany udźwig, należy wykorzystać wszystkie punkty mocowania.
W przypadku montażu poziomego udźwig pary szyn zmniejsza się o 81%.
W przypadku szyn o grubości 35 mm szerokość montażowa między korpusem a szufladą powinna wynosić od +0,2 mm do +0,5 mm.
Zaleca się stosowanie prowadnicy teleskopowej wraz ze śrubami M10 o minimalnej wytrzymałości 8.8 i głębokości wkręcania 12 mm. Aby osiągnąć podany udźwig, należy wykorzystać wszystkie punkty mocowania.
Zakres temperatury
-20°C do +110°C.
Accessory
K2097 Uchwyty stalowe z jednostką ryglującą.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.