text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
5 Wynik

Opis

Materiał
Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Stalowe kulki.
Wersja
Szyny ocynkowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż parami.
Wskazówka
W przypadku prowadnic teleskopowych rozkładanych na pełną długość skok jest w przybliżeniu równy długości wbudowania, co zapewnia większą wygodę i dostęp. Użycie dźwigni odblokowującej umożliwia bezproblemowe wyjęcie szuflady i oddzielenie jej od prowadnicy. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia.

Nieodpowiednie do montażu poziomego.

Wysokość łba śrub mocujących nie powinna przekraczać wysokości 2,5 mm, bowiem wówczas występuje ryzyko kolizji z innymi częściami szyny.

Forma A:
Amortyzator zamykania kontroluje prowadnice teleskopowe podczas zamykania i sprawia, że samoczynnie zsuwają się do położenia krańcowego.
Podana nośność dotyczy wartości maksymalnej przy 80 000 cykli.

Forma B:
Po wpływem lekkiego docisku prowadnice teleskopowe rozsuwają się samoczynnie i prawie bez hałasu. Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 80 000 cykli.

Forma C:
Zatrzask w pozycji otwartej i zamkniętej. Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 10 000 lub 80 000 cykli.

Forma D:
Zatrzask w pozycji zamkniętej.
Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 80 000 cykli.

Forma E:
Po wpływem samoczynnego wsuwania prowadnice teleskopowe przesuwają się samoczynnie do położenia krańcowego podczas zamykania.Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 10 000 lub 80 000 cykli.
Zakres temperatury
Forma A:
od +10°C do +40°C.

Forma B:
od -20°C do +70°C.

Forma C:
od -20°C do +70°C.

Forma D:
od -20°C do +70°C.
Zalety
Delikatne zamykanie
Naciśnięcie w celu otwarcia
Samoczynne wsuwanie
Zatrzask w pozycji otwartej i zamkniętej
Szybkie rozdzielanie przednie
Wskazówka dotycząca planu
Forma B:
1) Brak otworu montażowego w K2381.2040022, K2381.2050022,
K2381.2060022, K2381.2040035, K2381.2050035 i K2381.2060035

Forma C:
1) Jest otwór montażowy w K2381.30600, K2381.30650 i K2381.30700
2) Brak otworu montażowego w K2381.30250
Forma D:
1) Brak otworu montażowego w K2381.40148, K2381.40199
i K2381.40250
2) Jest otwór montażowy w K2381.40600, K2381.40650
i K2381.40700
3) Brak otworu montażowego w K2381.30600 i K2381.30650
Forma E:
1) Brak otworu montażowego w K2381.5040027, K2381.5050027, K2381.5040041 i K2381.5050041
Accessory
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych K2393

Inni klienci kupili również