{"product":{"productId":"agid.37135","price":385.57,"name":"Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, pełny wysuw, udźwig maks. 90 kg"},"currency":"PLN"}
Materiał
Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Kulki ze stali nierdzewnej.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Kulki ze stali nierdzewnej.
Wersja
Szyny ocynkowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, pełny wysuw, udźwig maks. 90 kg
od
385,57 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Prowadnice teleskopowe stalowe do montażu bocznego, pełny wysuw, udźwig maks. 90 kg, ciche zamykanie
od
528,51 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Kulki ze stali nierdzewnej.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Kulki ze stali nierdzewnej.
Wersja
Szyny ocynkowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż parami.
Wskazówka
W przypadku prowadnic teleskopowych z pełnym wysuwem skok odpowiada mniej więcej długości zabudowy. Zapewnia to większy komfort i dostępność. Szufladę można szybko wyjąć i wyjąć z prowadnic, naciskając dźwignię odblokowującą. Obciążalność dynamiczna określa maksymalną obciążalność pary prowadnic teleskopowych zamontowanych pionowo przy pełnym wysuwie. Podane wartości udźwigu zostały określone przy rozstawie szyn 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 80 000 cykli.
Prowadnice teleskopowe nie nadają się do montażu poziomego.
W przypadku szyn o grubości 19,1 mm szerokość montażowa między korpusem a szufladą powinna wynosić od +0,2 mm do +0,5 mm.
Zaleca się zamocowanie prowadnicy teleskopowej za pomocą śruby z łbem wpuszczanym M5 lub śruby z łbem wpuszczanym 6 mm (Euro).
Wariant B jest wyposażony w system cichego, samoczynnego zamykania, tzw. system amortyzacji Soft Close. Na ostatnich 45 mm przed pozycją wsunięcia szyny powracają samodzielnie i w sposób amortyzowany do swojego pierwotnego położenia.
Prowadnice teleskopowe nie nadają się do montażu poziomego.
W przypadku szyn o grubości 19,1 mm szerokość montażowa między korpusem a szufladą powinna wynosić od +0,2 mm do +0,5 mm.
Zaleca się zamocowanie prowadnicy teleskopowej za pomocą śruby z łbem wpuszczanym M5 lub śruby z łbem wpuszczanym 6 mm (Euro).
Wariant B jest wyposażony w system cichego, samoczynnego zamykania, tzw. system amortyzacji Soft Close. Na ostatnich 45 mm przed pozycją wsunięcia szyny powracają samodzielnie i w sposób amortyzowany do swojego pierwotnego położenia.
Zakres temperatury
-20°C do +70°C.