text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Materiał
Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Stalowe kulki.
Wersja
Szyny ocynkowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż parami.
Wskazówka
W przypadku prowadnic teleskopowych z pełnym wysuwem skok jest mniej więcej równy długości zabudowy, co zapewnia większą wygodę i lepszy dostęp. Zablokowanie w pozycji otwartej i zamkniętej. Tylko po naciśnięciu dźwigni odblokowującej można otworzyć i zamknąć prowadnicę teleskopową. Obciążalność dynamiczna prowadnic teleskopowych to maksymalna obciążalność pary prowadnic zamontowanych pionowo przy pełnym wysuwie. Podane wartości udźwigu zostały określone przy rozstawie szyn 500 mm i odnoszą się do wartości maksymalnej przy 80 000 cykli.
Nie nadaje się do montażu poziomego.
W przypadku szyn o grubości 19,1 mm szerokość montażowa między korpusem a szufladą powinna wynosić od +0,2 mm do +0,5 mm.
Zaleca się zamocowanie prowadnicy teleskopowej za pomocą śruby z łbem wpuszczanym M5 lub śruby z łbem wpuszczanym 6 mm (Euro).
W razie potrzeby lewą i prawą dźwignię można połączyć za pomocą poziomego pręta.
Prowadnice teleskopowe są dostarczane w parach, ale można je również stosować w połączeniu z prowadnicą teleskopową K1718.
Prowadnice teleskopowe muszą być obciążane po środku. W przypadku szerszych szuflad zaleca się zastosowanie centralnego uchwytu do wysuwania.
Zakres temperatury
-30 °C do +70 °C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również