text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Materiał

Szyna, krążnik i koszyczek łożyskowy ze stali nierdzewnej 1.4301.

Forma A:
Stalowe kulki.

Forma B:
Kulki ze stali nierdzewnej 1.4125.

Wersja
Szyna i krążnik niepowlekane.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż oddzielnie.
Wskazówka
Liniowe łożyska kulkowe składają się z szyny prowadzącej i krążnika, który porusza się wewnątrz koszyczka łożyska w szynie prowadzącej. Zalecane jest poziome położenie montażowe.
Podana nośność dotyczy wartości maksymalnej przy 50 000 cykli.

Wewnętrzne zderzaki są ogranicznikami koszyczka. Dla systemu obciążonego należy zapewnić zewnętrzne zderzaki.

Wysokość łba trzpieni gwintowanych nie powinna przekraczać wysokości 0,9 mm, bowiem wówczas występuje ryzyko kolizji z innymi częściami łożyska liniowego kulkowego.

Forma A: smarowana.
Forma B: ze smarem spożywczym.

Stosowany jest smar (NSF H1) odpowiedni dla przemysłu spożywczego.

Zalecane śruby: M 2,6.
Maksymalna długość śrub = grubość płytki + 1,5 mm.
Zakres temperatury
5 °C do 35 °C
Wskazówka dotycząca planu
1) Szyna o długości 80 mm nie ma otworu
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również