Szkło akrylowe.
Wskazówka
Wysokość: 850 mm
Szerokość: 850 mm
Grubość: 4 mm

Przemyślany system modułowy składa się z elementów ze szkła akrylowego, tworzywa sztucznego i stali szlachetnej.
Modułowe, lekkie i elastyczne.
Zastosowanie
Gastronomia / hotele / restauracje
stoły biurowe / sale konferencyjne
lady / strefy komunikacyjne
szkoły / biblioteki
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również