Profil aluminiowy.
Szkło akrylowe.
Wersja
Profil czworokątny.
Szyba ze szkła akrylowego.
Wskazówka
Łączna wysokość: 1886 mm
Szerokość: 900 mm
Powierzchnia podstawy: 72x60 mm

Osłony stojące i podłogowe składają się z ramy podłogowej i umieszczonych w niej szyb ze szkła akrylowego.
Stabilne i wszechstronne w zastosowaniu.

Profil czterokątny, rama otwarta u góry.
Szkło akrylowe 850 x 850 mm (grubość 4 mm).
Łączna wysokość w świetle 1000 mm.
Okienko 140 mm przy wysokości stołu 860 mm.
Zastosowanie
Sklepy / apteki
stoiska sklepowe z żywnością / strefy kas
gabinety lekarskie / poczekalnie
recepcje / hole wejściowe
Na zapytanie
Specjalne wielkości.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również