Profil aluminiowy.
Szkło akrylowe.
Wersja
Profil czworokątny.
Szyba ze szkła akrylowego.
Wskazówka
Wysokość całkowita: 1275 mm
Wysokość okienka: zmienna
Szerokość ramy: 900 mm
Powierzchnia podstawy: 72x60 mm

Osłona stołowa składająca się z ramy aluminiowej i umieszczonych w ramie szyb ze szkła akrylowego.
Stabilna konstrukcja o uniwersalnym zastosowaniu.

Profil czworokątny, rama otwarta od góry.
Szkło akrylowe 850x850 mm, grubość 4 mm.
Zastosowanie
Sklepy / apteki
stoiska sklepowe z żywnością / strefy kas
gabinety lekarskie / poczekalnie
recepcje / hole wejściowe
Na zapytanie
Specjalne wielkości.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również