{"product":{"productId":"agid.16134","price":0,"name":"Wskaźnik położenia programowany z wałem drążonym Ø 14 H7"},"currency":"PLN"}
- Bezpośredni odczyt ustawionych wartości pomiarowych
- Dowolnie programowane wartości wskazań i liczba miejsc po przecinku
- Tryb liniowy lub kątowy
- Wyświetlacz LCD z 5 pozycjami
- Prosta wymiana baterii
Opis
Wskazówka
Elektroniczne wskaźniki położenia oferują szersze zastosowanie niż wskażniki mechaniczne, ponieważ przedstawiają one również wartości kątów, natomiast wyniki wyświetlane są z dokładnością do dziesiętnych części milimetra.
* dowolne programowanie parametrów przy pomocy oprogramowania K0411.09.
* dowolne programowanie parametrów przy pomocy oprogramowania K0411.09.
Dane techniczne
– Wyświetlacz LCD 5-pozycyjny
– Wysokość cyfr ~ 8 mm
– Zakres wskazań od -19999 do 99999
– Tuleja Ø 14 H7 mm
– Temperatura robocza -10°C do +60°C
– Temperatura przechowywania -30°C do +80°C
– Maks. prędkość obrotowa 600 obr./min
– Bateria litowa guzikowa 3 V, typ CR2032. o żywotności około 2 lat
– Odporność na wibracje wg DIN IEC 68-2-6 10 g/(5 – 150 Hz), 20 g/(100 – 2000 Hz)
– Odporność na wstrząsy wg DIN IEC 68-2-27 30 g/15 ms
– EMC DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Stopień ochrony IP 51
– Wysokość cyfr ~ 8 mm
– Zakres wskazań od -19999 do 99999
– Tuleja Ø 14 H7 mm
– Temperatura robocza -10°C do +60°C
– Temperatura przechowywania -30°C do +80°C
– Maks. prędkość obrotowa 600 obr./min
– Bateria litowa guzikowa 3 V, typ CR2032. o żywotności około 2 lat
– Odporność na wibracje wg DIN IEC 68-2-6 10 g/(5 – 150 Hz), 20 g/(100 – 2000 Hz)
– Odporność na wstrząsy wg DIN IEC 68-2-27 30 g/15 ms
– EMC DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Stopień ochrony IP 51
Cechy
– wartości wskazania i miejsca po przecinku można dowolnie programować
– tryb liniowy lub kątowy
– przycisk funkcyjny do położenia zerowego
– przycisk funkcyjny do przełączania pomiędzy wymiarem bezwzględnym a łańcuchowym
– programowanie wartości offset bezpośrednio na urządzeniu
– prosta wymiana baterii
– tryb liniowy lub kątowy
– przycisk funkcyjny do położenia zerowego
– przycisk funkcyjny do przełączania pomiędzy wymiarem bezwzględnym a łańcuchowym
– programowanie wartości offset bezpośrednio na urządzeniu
– prosta wymiana baterii
Accessory
– tulejki redukcyjne K0412
– oprogramowanie K0411.09
– oprogramowanie K0411.09
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.