{"product":{"productId":"agid.31593","price":233.17,"name":"Korbki ze stali nierdzewne z rękojeścią składaną, z otworem pasowanym"},"currency":"PLN"}
- Odporny na korozję
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa instalacji, urządzenia pomiarowe, budowa narzędzi
- Wersja: otwór pasowany
Opis
Materiał
Korba ze stali nierdzewnej 1.4308.
Rękojeść cylindryczna z termoplastu i stali nierdzewnej 1.4404.
Wersja
Korba niepowlekana.
Termoplast czarnoszary.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Termoplast czarnoszary.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Podobne do DIN 469.
W przypadku wersji z otworem poprzecznym mocowanie odbywa się za pomocą wkręcanego wkrętu bez łba ISO 4027 (DIN 914).
W przypadku wersji z otworem poprzecznym mocowanie odbywa się za pomocą wkręcanego wkrętu bez łba ISO 4027 (DIN 914).
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.