Korba ze stali nierdzewnej 1.4308.
Rękojeść cylindryczna z termoplastu i stali nierdzewnej 1.4404.

Wersja
Korba niepowlekana.
Termoplast czarnoszary.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Podobne do DIN 469.
W przypadku wersji z otworem poprzecznym mocowanie odbywa się za pomocą wkręcanego wkrętu bez łba ISO 4027 (DIN 914).
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również