text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
3 Wynik

Opis

Opis produktu
Koło ręczne służy do precyzyjnego, ręcznego pozycjonowania i regulacji wałów oraz wrzecion. Solidna wersja jest odporna na wstrząsy i uderzenia. Swobodnie obracana rękojeść cylindryczna z termoplastu jest przyjemna w dotyku, umożliwiając wygodną obsługę nawet podczas dłuższych lub wymagających dużej siły ruchów.
Materiał
Stalowe koło ręczne.
Termoplastyczna rękojeść cylindryczna.
Oś rękojeści cylindrycznej ze stali klasa trwałości 5.8.
Śruba z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym stalowa klasa trwałości 8.8.
Wersja
Koło ręczne powlekane proszkowo na kolor czarny RAL 9005.
Rękojeść cylindryczna czarno-szara RAL 7021.
Oś rękojeści cylindrycznej oksydowana.
Śruba z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym czarna.
Wskazówka
Forma A: 3 szprychy (Ø 125 mm).
Forma B: 4 szprychy (Ø 160 mm, 200 mm).
Forma C: 5 szprych (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).

Wymiary średnicy (D3) odpowiadają wymaganiom DIN 950.
Montaż
Rękojeść cylindryczna jest przymocowana do koła ręcznego szprychy za pomocą śruby z łbem stożkowym.
Wymagany klucz imbusowy nie wchodzi w zakres dostawy.
Zakres dostawy
Koło ręczne szprychowe z blachy stalowej.
Obrotowa stalowa rękojeść cylindryczna.
Śruba z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym stalowa DIN EN ISO 10642.

Inni klienci kupili również