{"product":{"productId":"agid.35944","price":72.14,"name":"Koła ręczne szprychowe z blachy stalowej, obracane za pomocą rękojeści cylindrycznej, forma A, 3 szprychy"},"currency":"PLN"}
- Ergonomiczna, obrotowa rękojeść cylindryczna
- Solidna, trwała konstrukcja
- Idealna do precyzyjnej regulacji ręcznej
Opis
Opis produktu
Koło ręczne służy do precyzyjnego, ręcznego pozycjonowania i regulacji wałów oraz wrzecion. Solidna wersja jest odporna na wstrząsy i uderzenia. Swobodnie obracana rękojeść cylindryczna z termoplastu jest przyjemna w dotyku, umożliwiając wygodną obsługę nawet podczas dłuższych lub wymagających dużej siły ruchów.
Materiał
Stalowe koło ręczne.
Termoplastyczna rękojeść cylindryczna.
Oś rękojeści cylindrycznej ze stali klasa trwałości 5.8.
Śruba z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym stalowa klasa trwałości 8.8.
Termoplastyczna rękojeść cylindryczna.
Oś rękojeści cylindrycznej ze stali klasa trwałości 5.8.
Śruba z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym stalowa klasa trwałości 8.8.
Wersja
Koło ręczne powlekane proszkowo na kolor czarny RAL 9005.
Rękojeść cylindryczna czarno-szara RAL 7021.
Oś rękojeści cylindrycznej oksydowana.
Śruba z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym czarna.
Rękojeść cylindryczna czarno-szara RAL 7021.
Oś rękojeści cylindrycznej oksydowana.
Śruba z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym czarna.
Wskazówka
Forma A: 3 szprychy (Ø 125 mm).
Forma B: 4 szprychy (Ø 160 mm, 200 mm).
Forma C: 5 szprych (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Wymiary średnicy (D3) odpowiadają wymaganiom DIN 950.
Forma B: 4 szprychy (Ø 160 mm, 200 mm).
Forma C: 5 szprych (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Wymiary średnicy (D3) odpowiadają wymaganiom DIN 950.
Montaż
Rękojeść cylindryczna jest przymocowana do koła ręcznego szprychy za pomocą śruby z łbem stożkowym.
Wymagany klucz imbusowy nie wchodzi w zakres dostawy.
Wymagany klucz imbusowy nie wchodzi w zakres dostawy.
Zakres dostawy
Koło ręczne szprychowe z blachy stalowej.
Obrotowa stalowa rękojeść cylindryczna.
Śruba z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym stalowa DIN EN ISO 10642.
Obrotowa stalowa rękojeść cylindryczna.
Śruba z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym stalowa DIN EN ISO 10642.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.