Stal do ulepszania cieplnego.
Wersja
Ulepszone cieplnie i oksydowane.
Wskazówka
Łapy dociskowe dwustronne szczególnie nadają się do wielokrotnego mocowania.
Do zastosowań specjalnych można wymienić kołnierz mocujący na inny o odpowiednim rozmiarze poprzez poluzowanie śruby zaciskowej. Zawsze zapewnić punkty podparcia po obu stronach kołnierza mocującego.
Zasada działania
1. Ręcznie lub za pomocą elektronarzędzia dokręcić śrubę z łbem sześciokątnym (uważać przy tym, by nie przekroczyć maksymalnego momentu dokręcania). Przy procesach mocowania kołnierz mocujący automatycznie wykonuje ćwierć obrotu, a następnie rozpoczyna skok zacisku.

2. W celu poluzowania postępować w odwrotnej kolejności. Kołnierz mocujący automatycznie przyjmuje położenie początkowe (za pomocą śruby zaciskowej można zmienić pozycję kołnierza mocującego).
Wskazówka dotycząca planu
1) śruba z łbem sześciokątnym
2) nakrętka rowkowa
3) śruba ustalająca
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również