Obudowa ze stali ulepszanej cieplnie, pokrywa aluminiowa, pokrętło gwiaździste i uchwyt T z termoplastu.
Wersja
karbonizowane. Uchwyty gwiaździsty i T czarne.
Wskazówka
Elementy mocujące z uchwytem gwiaździstym i T są kolejnym krokiem rozwoju, opartym na cenionych nakrętkach mocujących K2506. Sześciokątny element manipulacyjny został zastąpiony uchwytem gwiaździstym lub T, z dodatkowym mechanizmem zatrzaskowym. Zintegrowana przekładnia planetarna służy do zwielokrotnienia siły, mechanizm zatrzaskowy zapewnia automatyczne przełączanie z ruchu dosuwającego na faktyczne mocowanie. Dzięki temu można, przy najprostszej obsłudze ręcznej, bez dodatkowych kluczy oczkowych lub nasadowych, osiągnąć znaczące siły mocowania. Solidna konstrukcja oraz funkcja samoblokowania gwarantują wysokie bezpieczeństwo pracy. Elementy mocujące są uniwersalnie stosowane w budowie maszyn, w sytuacjach, gdzie konieczne jest osiągnięcie jak najmniejszym nakładem wysokich sił mocowania i zaciskania. W normalnych warunkach roboczych (maks. 120°C) elementy te nie wymagają konserwacji.

Klasa wytrzymałości trzpienia gwintowanego powinna wynosić co najmniej Q 10.9.
W przypadku średnic gwintu mniejszych od M16 należy użyć trzpienia gwintowanego o klasie wytrzymałości 12.9 lub zmniejszyć maksymalne dopuszczalne obciążenie statyczne.
Zalety
- prosta, ręczna obsługa.
- duże siły mocowania dzięki wzmocnieniu.
- szybkie dosuwanie przez automatykę przełączającą.
- wysokie bezpieczeństwo pracy dzięki samoblokowaniu.
Wskazówka dotycząca planu
1) mechanizm zatrzaskowy
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również