{"product":{"productId":"agid.34524","price":1318.08,"name":"Zacisk pływający ze stali"},"currency":"PLN"}
Materiał
Korpus i szczęki stalowe.
Ogranicznik krańcowy z aluminium.
Ogranicznik krańcowy z aluminium.
Wersja
Korpus oksydowany na czarno.
Szczęka węgloazotowana i oksydowana na czarno.
Ogranicznik krańcowy eloksalowany na czarno.
Szczęka węgloazotowana i oksydowana na czarno.
Ogranicznik krańcowy eloksalowany na czarno.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zacisk pływający ze stali forma B
od
2 277,00 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Zacisk pływający ze stali forma A
od
1 464,53 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Korpus i szczęki stalowe.
Ogranicznik krańcowy z aluminium.
Ogranicznik krańcowy z aluminium.
Wersja
Korpus oksydowany na czarno.
Szczęka węgloazotowana i oksydowana na czarno.
Ogranicznik krańcowy eloksalowany na czarno.
Szczęka węgloazotowana i oksydowana na czarno.
Ogranicznik krańcowy eloksalowany na czarno.
Wskazówka
Zaciski pływające służą do mocowania i podpierania w wystających punktach mocowania na komponentach. Zapobiegają one drganiom i wyginaniu podczas obróbki.
Wskazówki obsługowe
1. Docisnąć zacisk pływający w dół.
2. Odchylić szczęki do oporu. Teraz należy przyłożyć pływające szczęki zacisku pływającego do dolnej strony obrabianego przedmiotu.
3. Dokręcić zacisk pływający nakrętką sześciokątną (zwrócić uwagę na minimalny i maksymalny moment obrotowy). Podczas mocowania przedmiot obrabiany zostaje zaciśnięty i równocześnie podparty.
4. W celu zwolnienia wykonać proces w odwrotnej kolejności.
2. Odchylić szczęki do oporu. Teraz należy przyłożyć pływające szczęki zacisku pływającego do dolnej strony obrabianego przedmiotu.
3. Dokręcić zacisk pływający nakrętką sześciokątną (zwrócić uwagę na minimalny i maksymalny moment obrotowy). Podczas mocowania przedmiot obrabiany zostaje zaciśnięty i równocześnie podparty.
4. W celu zwolnienia wykonać proces w odwrotnej kolejności.
Montaż
Ustawić zakres wysokości i obrotu oraz zamocować zacisk pływający do uchwytu za pomocą otworów (D1).
Podczas regulacji wysokości należy uwzględnić duży luz u góry.
Forma B:
Do specjalnych zastosowań związanych z mocowaniem można zmodyfikować lub zastąpić standardową szczękę mocującą.
Podczas regulacji wysokości należy uwzględnić duży luz u góry.
Forma B:
Do specjalnych zastosowań związanych z mocowaniem można zmodyfikować lub zastąpić standardową szczękę mocującą.
Wskazówka dotycząca planu
1) Wymienne szczęki mocujące
2) Śruba z łbem walcowym M6 ISO 4762
3) Złącze mocujące do szczęk mocujących
2) Śruba z łbem walcowym M6 ISO 4762
3) Złącze mocujące do szczęk mocujących