{"product":{"productId":"agid.27176","price":1277.17,"name":"Docisk odchylany hydrauliczny podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, kształt C, gwint wkręcany"},"currency":"PLN"}
- Zintegrowany zgarniacz metalowy
- Zintegrowane zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Bezkolizyjny dostęp do przedmiotu obrabianego
Opis
Opis produktu
Dociski odchylane są przystosowane do napinaczy, w których punkty mocowania muszą być wolne podczas wyjmowania lub wkładania. Dociski odchylane działają jako cylindry pociągowe pojedynczego lub podwójnego działania. Do docisków odchylanych do wyboru są trzy rodzaje obudowy oraz różne sposoby załączania. Ruch napinający jest rozpoczynany przez nadrzędny ruch wychylny i podnoszący. Rzeczywisty skok napinania odbywa się wówczas w ruchu liniowym. Do dyspozycji jest wiele wariantów z lewym lub prawym kątem obrotu 90°. Dociski odchylane są trwałe, ponieważ mają zbierak metalowy chroniący przed wiórami, ponadto zabezpieczenie przed przeciążeniem chroni mechanizm wychylny przed uszkodzeniami w razie zablokowania procesu wychylania.
Materiał
Obudowa i tłok ze stali.
Uszczelka NBR.
Uszczelka NBR.
Wersja
Obudowa oksydowana.
Tłok hartowany.
Tłok hartowany.
Wskazówka
Jeśli dozwolone natężenie przepływu na docisku odchylanym zostanie przekroczone, należy umieścić pomiędzy zawór zwrotny dławiący.
Dozwolone ciśnienie robocze docisków odchylanych zależy od długości ramienia mocującego.
Podczas montażu ramion mocujących należy je przytrzymywać, aby uszkodzeniu nie uległa prowadnica kulowa docisków odchylanych.
W zależności od przyłącza wentylacyjnego w przypadku docisków odchylanych pojedynczego działania należy wymienić filtr spiekany na korek gwintowany.
Ramię mocujące do kompaktowego docisku odchylanego nie wchodzi w zakres dostawy.
Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
Dozwolone ciśnienie robocze docisków odchylanych zależy od długości ramienia mocującego.
Podczas montażu ramion mocujących należy je przytrzymywać, aby uszkodzeniu nie uległa prowadnica kulowa docisków odchylanych.
W zależności od przyłącza wentylacyjnego w przypadku docisków odchylanych pojedynczego działania należy wymienić filtr spiekany na korek gwintowany.
Ramię mocujące do kompaktowego docisku odchylanego nie wchodzi w zakres dostawy.
Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
Wskazówki obsługowe
- Łącznik gwintowany.
- Przyłącze kołnierzowe z o-ringiem.
- Wywiercone kanały.
- Przyłącze kołnierzowe z o-ringiem.
- Wywiercone kanały.
Dane techniczne
Maks. ciśnienie robocze: 500 barów.
Montaż
Patrz kontur montażowy.
Zalety
- Zintegrowany zgarniacz metalowy.
- Zintegrowane zabezpieczenie przed przeciążeniem.
- Bezkolizyjny dostęp do przedmiotu obrabianego.
- Wiele wariantów.
- Doprowadzanie ciśnienia przez różne możliwości łączenia.
- Zintegrowane zabezpieczenie przed przeciążeniem.
- Bezkolizyjny dostęp do przedmiotu obrabianego.
- Wiele wariantów.
- Doprowadzanie ciśnienia przez różne możliwości łączenia.
Zakres dostawy
1 śruba lub nakrętka do uchwytu ramienia mocującego w zestawie.
Na zapytanie
Większe średnice tłoka i skoki, kolejne kąty obrotu, różne uchwyty ramienia mocującego, z kontrolą pozycji.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: kołnierz górny
Forma B: kołnierz dolny
Forma C: gwint wkręcany
1) kontur montażowy
2) patrz osprzęt
3) W przypadku cylindrów pojedynczego działania przyłącze jest wyposażone w zamontowany filtr spiekany
4) wychylanie w lewo
5) wychylanie w prawo
6) mocowanie
7) luzowanie lub odpowietrzanie w przypadku cylindrów pojedynczego działania
Forma B: kołnierz dolny
Forma C: gwint wkręcany
1) kontur montażowy
2) patrz osprzęt
3) W przypadku cylindrów pojedynczego działania przyłącze jest wyposażone w zamontowany filtr spiekany
4) wychylanie w lewo
5) wychylanie w prawo
6) mocowanie
7) luzowanie lub odpowietrzanie w przypadku cylindrów pojedynczego działania
Accessory
Ramię mocujące do docisków odchylanych K1865.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.