text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Materiał

Stal nierdzewna 1.4301.

Wersja
zielony.
Wskazówka
Wstawki gwintowane HeliCoil®plus są niezastąpionym środkiem pomocniczym w każdym zakładzie obróbki metali i każdym warsztacie.
Zerwane, zużyte lub zbyt szeroko rozwiercone otwory gwintowane można przywrócić do pierwotnego rozmiaru średnicy gwintu w ciągu zaledwie kilku minut.
Dopracowane pod względem technicznym i nieograniczenie trwałe, odporne na oddziaływanie korozyjne oraz obciążenia termiczne. Dzięki temu możliwe jest odzyskiwanie braków z produkcji drogich elementów.
Wysokiej jakości powierzchnia gwarantuje optymalną granicę plastyczności, a także większą siłę wstępnego naprężania śrub o dużej wytrzymałości.
Wstawki gwintowane HeliCoil®plus znakomicie nadają się również do gwintów ruchomych wszelkich elementów z metali lekkich oraz odlewanych.

T to odstęp wstawki gwintowanej od powierzchni rozdzielającej i wynosi 0,25 do 0,5 skoku gwintu.

Liczba zwojów W określa liczbę zwojów wstawki gwintowanej przed montażem.

Wartości kontrolne, niezamontowanych wstawek gwintowanych, to W i D.
Na zapytanie
Pozostałe wymiary.
Wskazówka dotycząca planu
1) Czop zabierakowy
2) Wycięcie
3) Przekrój drutu
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również