text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Materiał
FKM.
Wersja
Twardość w skali Shore'a ~70, kolor czarny.
Wskazówka
Pierścienie uszczelniające to uniwersalne elementy zapewniające szczelność przed mediami ciekłymi. Są odpowiednie do zastosowań statycznych oraz podporządkowanych zastosowań dynamicznych. Pierścienie uszczelniające mogą być montowane w celu uszczelniania promieniowego lub osiowego. Działanie uszczelniające wynika z osiowego lub promieniowego sprasowania przekroju poprzecznego podczas montażu. W trakcie eksploatacji nacisk medium zwiększa deformację pierścienia uszczelniającego, polepszając tym samym działanie uszczelniające. W celu uzyskania optymalnego uszczelnienia należy wybrać pierścienie uszczelniające o możliwie dużej grubości sznura.

W przestrzeni montażowej należy zwracać uwagę na poprawne wypełnienie rowków, prasowanie wstępne, wydłużenie lub skrócenie.

Po zamontowaniu wydłużenie względne pierścienia uszczelniającego w odniesieniu do średnicy
wewnętrznej powinno wynieść maks. 6% ,
a skrócenie względne maks. 3%.

FKM wyróżnia się bardzo dobrą wytrzymałością na ozon, tlen, starzenie i warunki atmosferyczne. Zapewnia dobrą odporność na ciepło i chemikalia oraz niewielką przepuszczalność gazu, dzięki czemu jest przydatny do zastosowań z dużą próżnią. Ponadto jest odporny na płomienie i wykazuje niewielki pozostałości zniekształceń ciśnieniowych.

Pod względem chemicznym FKM jest dobrze odporny na oleje mineralne, roślinne i zwierzęce, paliwa, wiele ługów, kwasy i rozpuszczalniki. Jest jednak mniej odporny na rozpuszczalniki biegunowe, niektóre ługi oraz przegrzaną parę.

Użytkownik musi sprawdzić przydatność produktu dla danego przypadku zastosowania.
Zakres temperatury
-20°C do +200°C.
Na zapytanie
Pozostałe wymiary.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również