{"product":{"productId":"agid.35412","price":2.21,"name":"Pierścienie uszczelniające EPDM"},"currency":"PLN"}
Materiał
EPDM.
Wersja
Twardość w skali Shore'a ~70, kolor czarny.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
EPDM.
Wersja
Twardość w skali Shore'a ~70, kolor czarny.
Wskazówka
Pierścienie uszczelniające to uniwersalne elementy zapewniające szczelność przed mediami ciekłymi. Są odpowiednie do zastosowań statycznych oraz podporządkowanych zastosowań dynamicznych. Pierścienie uszczelniające mogą być montowane w celu uszczelniania promieniowego lub osiowego. Działanie uszczelniające wynika z osiowego lub promieniowego sprasowania przekroju poprzecznego podczas montażu. W trakcie eksploatacji nacisk medium zwiększa deformację pierścienia uszczelniającego, polepszając tym samym działanie uszczelniające. W celu uzyskania optymalnego uszczelnienia należy wybrać pierścienie uszczelniające o możliwie dużej grubości sznura.
W przestrzeni montażowej należy zwracać uwagę na poprawne wypełnienie rowków, prasowanie wstępne, wydłużenie lub skrócenie.
Po zamontowaniu wydłużenie względne pierścienia uszczelniającego w odniesieniu do średnicy
wewnętrznej powinno wynieść maks. 6% ,
a skrócenie względne maks. 3%.
Materiał EPDM wyróżnia się dobrą odpornością chemiczną, dzięki czemu może być stosowany również w kontakcie z czynnikami CIP/SIP. Właściwości obejmują dużą odporność na warunki pogodowe i wilgotność, odporność na ozon, wysoką wytrzymałość termiczną, dużą elastyczność oraz dobrą odporność na starzenie. Jest on np. odporny na media biegunowe, jak woda (woda gorąca i para), alkohole, płyny hamulcowe na bazie glikolu, środki do prania oraz wodorotlenek sodu i ług potasowy.
Użytkownik musi sprawdzić przydatność produktu dla danego przypadku zastosowania.
W przestrzeni montażowej należy zwracać uwagę na poprawne wypełnienie rowków, prasowanie wstępne, wydłużenie lub skrócenie.
Po zamontowaniu wydłużenie względne pierścienia uszczelniającego w odniesieniu do średnicy
wewnętrznej powinno wynieść maks. 6% ,
a skrócenie względne maks. 3%.
Materiał EPDM wyróżnia się dobrą odpornością chemiczną, dzięki czemu może być stosowany również w kontakcie z czynnikami CIP/SIP. Właściwości obejmują dużą odporność na warunki pogodowe i wilgotność, odporność na ozon, wysoką wytrzymałość termiczną, dużą elastyczność oraz dobrą odporność na starzenie. Jest on np. odporny na media biegunowe, jak woda (woda gorąca i para), alkohole, płyny hamulcowe na bazie glikolu, środki do prania oraz wodorotlenek sodu i ług potasowy.
Użytkownik musi sprawdzić przydatność produktu dla danego przypadku zastosowania.
Zakres temperatury
-40°C do +130°C.
Na zapytanie
Pozostałe wymiary.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.