text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Materiał

Stal.

Stal nierdzewna 1.4305.

Wersja
Stal oksydowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Sprzęgła sztywne przenoszą duże momenty obrotowe w  sposób skrętnie sztywny i bezluzowy. Stosowane są, gdy nie występują przesunięcia wałów ani błędy równoległości Nie zużywają się i nie wymagają konserwacji. Dzięki zabezpieczeniu śruby nie odkręcają się na skutek wibracji.
Przenoszenie maks. momentu znamionowego może zostać osiągnięte tylko przy optymalnym montażu i stałości wymiaru wałów.

Maks. prędkość obrotowa 4000 obr./min.
Zakres temperatury
-40°C - +175°C.
Na zapytanie
Pozostałe wymiary.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również