text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Opis produktu
Zaciski szybkomocujące zapewniają wygodną, prostą i szybką możliwość zabezpieczania lub luzowania części mechanicznych, takich jak pręty płaskie lub wały. Są idealne do zastosowań w technologii maszyn i produkcji, gdzie często wymagana jest wielokrotna obsługa. Zaciski szybkomocujące są łatwe w montażu i umożliwiają precyzyjne dostosowanie oraz pewne utrzymanie.
Materiał
Obudowa i wstawka ”gripper” ze stali nierdzewnej.
Kołek stalowy.
Dźwignia ze stali nierdzewnej.
Wersja
Obudowa, dźwignia i gładka wstawka ”gripper” niepowlekana.
Diamentowa wstawka ”gripper” galwanizowana.
Kołek niklowany.
Wskazówka
W komplecie znajdują się trzpienie gwintowane M2 lub M3 ze stali nierdzewnej.

Dokładnie usunąć smar ze wszystkich powierzchnie styku.
Nie poruszać zakleszczonego pręta lub wału.
Przestrzegać zalecanego zakresu zacisku (5,9 - 6,3 mm).
Nadmierne uderzenia lub wibracje mogą spowodować przestawienie zaciśniętego obiektu.
Wskazówki obsługowe
Upewnić się, że zacisk szybkomocujący znajduje się w pozycji niezamocowanej. Przesunąć drążek płaski lub wał do pozycji bez zamocowania. Obrócić dźwignię o 90°. Po całkowitym zaciśnięciu linie znakowania są wyrównane w jednej linii i słychać sygnał kliknięcia.
Wskazówka dotycząca planu
1) Możliwość montażowa 1 do prętów płaskich
2) Możliwość montażowa 2 do wałów
3) Możliwość montażowa 3 do wałów spłaszczonych
4) Pozycja zamocowana
5) Pozycja niezamocowana
6) Średnica pogłębienia
7) Odpowiednie do trzpieni gwintowanych (gniazdo sześciokątne) M4
8) H4 = zalecany zakres zaciskania (skok zaciskania 5,8 - 6,5)
9) Minimalne wymiary do montażu zacisków szybkomocujących
10) Stal płaska
11) H6 = stal płaska grubość (0 -0,2) ustalana przez klienta
12) Wał
13) Średnica pierścienia zaciskowego: średnica wału +0,1 +0,2
14) D5 = średnica wału (zalecana tolerancja: f8, g6, h5-h9), ustalana przez klienta
15) Wał spłaszczony
Accessory
Aluminiowe pierścienie zaciskowe do zacisku szybkomocujacego K2552.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również