Stal, stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.
Wersja
Stal ocynkowana galwanicznie.
Stal nierdzewna A2, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4, niepowlekana.
Wskazówka
Podczas nakręcania nakrętki na gwint następuje plastyczna i elastyczna deformacja pierścienia z tworzywa sztucznego. Część elastyczna powoduje siłowe promieniowe zabezpieczenie nakrętki przed odkręceniem.

Zabezpieczenie z tworzywa sztucznego może być skuteczne tylko wtedy, gdy nakrętka sześciokątna znajduje się całkowicie na złączu śrubowym. Długość śruby należy wybrać tak, aby z nakrętki wystawały co najmniej dwa skoki gwintu.

Ze względu na deformację plastyczną zabezpieczenia z tworzywa sztucznego tę nakrętkę sześciokątną wolno stosować tylko raz.

W tabeli przedstawiono maksymalne wysokości nakrętek H maks.

M4 wg DIN EN ISO 7040.
Zakres temperatury
-50°C do +120°C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również