text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Materiał
Stal, stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.
Wersja
Stal klasa twardości 11H, niepowlekana (czarna) lub ocynkowana.
Stal nierdzewna A2, niepowlekana.
Stal nierdzewna A4, niepowlekana.
Wskazówka
Nakrętka kwadratowa wg DIN 557 klasa produktu C.

Nakrętki kwadratowe są wielokrotnie stosowane jako nakrętki wkładane w częściach odlewanych natryskowo lub są wsuwane w profile obudowy (aluminiowa profilowana prasa do wyciskania), aby użyć je jako nakrętki do rowków teowych do przykręcania innych elementów. Nakrętki kwadratowe tworzą również podstawę dla nakrętek koszykowych. Nakrętki kwadratowe zapewniają lepsze zabezpieczenie przed przekręcaniem w porównaniu do tradycyjnych nakrętek sześciokątnych.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również