text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Opis produktu
Tylko w połączeniu z podkładką uszczelniającą Hygienic USIT® można zapewnić uszczelnienie pozbawione obszaru martwego. Polerowane śruby mają chropowatość powierzchni Ra < 0,8 µm. Ponadto przejścia wewnętrzne są wykonywane z kątem > 135°, co minimalizuje przywieranie cząstek brudu i gwarantuje łatwe czyszczenie.

Śruby z łbem sześciokątnym z niskim łbem do podkładek uszczelniających Hygienic USIT® nadają się szczególnie do mocowania w obszarach sterylnych, a ponadto spełniają wymagania dyrektyw EHEDG, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem.
Materiał

Stal nierdzewna 1.4404.

Wersja
Polerowane.
Wskazówka

Certyfikat EHEDG zachowuje ważność tylko w przypadku połączenia ze specjalnie dopasowaną podkładką uszczelniającą Hygienic USIT® K1491.

Accessory
Podkładka uszczelniająca Hygienic USIT® K1491.
Sześciokątna nakrętka kołpakowa z kołnierzem K1493.
Nasadki z wkładkami z tworzywa sztucznego K1361.
Klucz oczkowy/szczękowy z nasadkami ochronnymi K1362.
Klucz zaciskowy z osłonami szczęk K2242.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również