{"product":{"productId":"agid.23748","price":110.59,"name":"Dociskacz szybkomocujący antystatyczny pionowy z przylgą pionową i nastawną śrubą dociskową"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal.
Uchwyt – poliamid.
Uchwyt – poliamid.
Wersja
Węgloazotowany i oksydowany na czarno.
Uchwyt grafitowoczarny.
Uchwyt grafitowoczarny.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal.
Uchwyt – poliamid.
Uchwyt – poliamid.
Wersja
Węgloazotowany i oksydowany na czarno.
Uchwyt grafitowoczarny.
Uchwyt grafitowoczarny.
Wskazówka
Tuleje przegubowe wysokiej jakości, nie wymagające konserwacji.
Otwieranie i zamykanie przy użyciu stałej siły.
Stożkowe ramię mocujące z ceownikiem zapewnia utrzymanie optymalnej stabilności.
Otwieranie i zamykanie przy użyciu stałej siły.
Stożkowe ramię mocujące z ceownikiem zapewnia utrzymanie optymalnej stabilności.
Zastosowanie
Wrażliwe elektryczne i elektroniczne elementy konstrukcyjne, komponenty i urządzenia (elementy wrażliwe na ESD) mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu na skutek wyładowań elektrostatycznych (electrostatic discharge = ESD) w bliskim otoczeniu.
Wyładowanie elektrostatyczne może być wywołane przez osoby bądź poprzez manipulację elementami wrażliwymi na ESD (np. podczas produkcji, montażu, transportu lub składowania).
Aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym, wymagane jest używanie w bliskości urządzeń elektronicznych produktów przewodzących elektryczność zgodnych z normą DIN EN 61340-5-1.
Produkty te nadają się, zgodnie z DIN EN 61340-5-1, do zastosowań ESD oraz w strefach ochrony przed ESD (EPA).
Wyładowanie elektrostatyczne może być wywołane przez osoby bądź poprzez manipulację elementami wrażliwymi na ESD (np. podczas produkcji, montażu, transportu lub składowania).
Aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym, wymagane jest używanie w bliskości urządzeń elektronicznych produktów przewodzących elektryczność zgodnych z normą DIN EN 61340-5-1.
Produkty te nadają się, zgodnie z DIN EN 61340-5-1, do zastosowań ESD oraz w strefach ochrony przed ESD (EPA).
Zalety
- Wykonane ze specjalnego, przewodzącego elektrycznie tworzywa sztucznego
- Do ochrony wrażliwych komponentów i urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych
- Dociskacze szybkomocujące (napinacze suwakowe, dociskacz z dźwignią kolankową) pełnią funkcje narzędzi montażowych i mocujących
- Ergonomiczny i przyjazny dla użytkownika uchwyt
- Do ochrony wrażliwych komponentów i urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych
- Dociskacze szybkomocujące (napinacze suwakowe, dociskacz z dźwignią kolankową) pełnią funkcje narzędzi montażowych i mocujących
- Ergonomiczny i przyjazny dla użytkownika uchwyt
Bezpieczeństwo
Produkty ESD mogą być stosowane także w urządzeniach, częściach i systemach ochronnych w strefach zagrożenia wybuchem.
Stosowanie tych produktów ESD pozwala zapobiec elektrostatycznym wyładowaniom iskrowym, a przez to możliwemu zapaleniu gazów i pyłów, które w zamkniętych pomieszczeniach może prowadzić do wybuchu.
Aby zapewnić ochronę osobom pracującym w strefach zagrożenia wybuchem, producent i operator urządzenia muszą przestrzegać dyrektyw ATEX i spełniać ich wymogi.
Te produkty ESD zostały sprawdzone pod kątem przewodnictwa elektrycznego przez TÜV Süd.
Grupy docelowe:
Producenci, których urządzenia muszą spełniać wymogi dyrektywy produktowej ATEX 2014/34/UE.
Operatorzy urządzeń, którzy zobowiązani są spełniać wymogi dyrektywy operacyjnej ATEX 1999/92/WE.
Stosowanie tych produktów ESD pozwala zapobiec elektrostatycznym wyładowaniom iskrowym, a przez to możliwemu zapaleniu gazów i pyłów, które w zamkniętych pomieszczeniach może prowadzić do wybuchu.
Aby zapewnić ochronę osobom pracującym w strefach zagrożenia wybuchem, producent i operator urządzenia muszą przestrzegać dyrektyw ATEX i spełniać ich wymogi.
Te produkty ESD zostały sprawdzone pod kątem przewodnictwa elektrycznego przez TÜV Süd.
Grupy docelowe:
Producenci, których urządzenia muszą spełniać wymogi dyrektywy produktowej ATEX 2014/34/UE.
Operatorzy urządzeń, którzy zobowiązani są spełniać wymogi dyrektywy operacyjnej ATEX 1999/92/WE.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.