text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
4 Wynik

Opis

Opis produktu
Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Dopiero po odciągnięciu kołka można przejść do innego położenia blokowania.
Oprócz obsługi ręcznej, kółko z drutu umożliwia również podłączenie elementów do obsługi zdalnej, takich jak linka zabezpieczająca.
Jeżeli trzpień ustalający ma być odciągany przez dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie jego odskoczeniu, należy wybrać formę X lub Y.
Materiał

Wykonanie stalowe:

Gwintowana tuleja i kołek ustalający wykonane ze stali automatowej.



Wykonanie ze stali nierdzewnej:

Tuleja gwintowana 1.4305.

Kołek ustalający hartowany 1.4034.

Kołek ustalający niehartowany 1.4305.



Kołek z drutu 1.4310.


Wersja
Wykonanie stalowe:
tuleja gwintowana oksydowana.
Kołek ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wykonanie ze stali nierdzewnej:
tuleja gwintowana niepowlekana.
Kołek ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.
Kołek ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.

Kołek z drutu niepowlekany.
Wskazówka
Do wkręcania trzpienia można zamówić tarczkę montażową. Nasuwa się ją na tulejkę gwintowaną w taki sposób, aby kołki zazębiły się w rowku.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Wskazówka dotycząca planu
Forma T: bez kłów podpierających, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma U: bez kłów podpierających, z nakrętką zabezpieczającą
Forma X: z kłami podpierającymi, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma Y: z kłami podpierającymi, z nakrętką zabezpieczającą

Inni klienci kupili również