{"product":{"productId":"agid.36382","price":344.08,"name":"Zamek obrotowo-zaciskowy ze stali nierdzewnej z uchwytem wpuszczanym"},"currency":"PLN"}
Materiał
Obudowa i uchwyt ze stali nierdzewnej 1.4305
Kołek ze stali nierdzewnej 1.4310
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zamek obrotowo-zaciskowy ze stali nierdzewnej z wpuszczanym uchwytem, forma A
od
359,86 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Zamek obrotowo-zaciskowy ze stali nierdzewnej z wpuszczanym uchwytem, forma B
od
344,08 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Obudowa i uchwyt ze stali nierdzewnej 1.4305
Kołek ze stali nierdzewnej 1.4310
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Śruby mocujące M2,5 ze stali nierdzewnej w komplecie.
Możliwość montażowa 1 do grubości płyty 6 mm.
Możliwość montażowa 2 do grubości płyty > 6 mm.
W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.
Możliwość montażowa 1 do grubości płyty 6 mm.
Możliwość montażowa 2 do grubości płyty > 6 mm.
W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.
Wskazówki obsługowe
Upewnić się, że uchwyt znajduje się w położeniu „OFF”.
Umieścić zamek obrotowo-zaciskowy w płytce mocującej i obrócić uchwyt do pozycji „ON”.
Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.
Umieścić zamek obrotowo-zaciskowy w płytce mocującej i obrócić uchwyt do pozycji „ON”.
Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.
Wskazówka dotycząca planu
1) Możliwość montażowa 1
2) Możliwość montażowa 2
3) Płyta
4) Dopasowanie do śrub mocujących (z łbem wpuszczanym) M2,5
2) Możliwość montażowa 2
3) Płyta
4) Dopasowanie do śrub mocujących (z łbem wpuszczanym) M2,5
Accessory
Płytka mocująca ze stali nierdzewnej do zamka zaciskowego z uchwytem wpuszczanym K2327.