text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
2 Wynik

Opis

Materiał

Stal nierdzewna 1.4305.

Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Trzpienie gwintowane M2,5 ze stali nierdzewnej w komplecie.

Możliwość montażowa 1: w przypadku formy B dla grubości płytki 6-12 mm.
Możliwość montażowa 2: w przypadku formy B dla grubości płytki > 12 mm i w przypadku formy A dla grubości płytki > 6 mm.

W przypadku opcji montażu 1: w przypadku cienkich płytek (poniżej 11 mm) podstawa płytki mocującej wystaje z płytki.
Montaż
Podczas montażu należy zwrócić uwagę na wyrównanie płytki mocującej względem zamka zaciskowego.
Wskazówka dotycząca planu
1) Możliwość montażowa 1
2) Możliwość montażowa 2
3) Płyta
4) Dopasowanie do śrub mocujących (z łbem wpuszczanym) M2,5

Inni klienci kupili również