{"product":{"productId":"agid.36385","price":147.48,"name":"Płytki mocujące ze stali nierdzewnej do zamków zaciskowych z uchwytem wpuszczanym, forma B"},"currency":"PLN"}
Opis
Materiał
Stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Trzpienie gwintowane M2,5 ze stali nierdzewnej w komplecie.
Możliwość montażowa 1: w przypadku formy B dla grubości płytki 6-12 mm.
Możliwość montażowa 2: w przypadku formy B dla grubości płytki > 12 mm i w przypadku formy A dla grubości płytki > 6 mm.
W przypadku opcji montażu 1: w przypadku cienkich płytek (poniżej 11 mm) podstawa płytki mocującej wystaje z płytki.
Możliwość montażowa 1: w przypadku formy B dla grubości płytki 6-12 mm.
Możliwość montażowa 2: w przypadku formy B dla grubości płytki > 12 mm i w przypadku formy A dla grubości płytki > 6 mm.
W przypadku opcji montażu 1: w przypadku cienkich płytek (poniżej 11 mm) podstawa płytki mocującej wystaje z płytki.
Montaż
Podczas montażu należy zwrócić uwagę na wyrównanie płytki mocującej względem zamka zaciskowego.
Wskazówka dotycząca planu
1) Możliwość montażowa 1
2) Możliwość montażowa 2
3) Płyta
4) Dopasowanie do śrub mocujących (z łbem wpuszczanym) M2,5
2) Możliwość montażowa 2
3) Płyta
4) Dopasowanie do śrub mocujących (z łbem wpuszczanym) M2,5
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.