Poliamid 6.6 ( PA 6.6) podobnie jak poliamid 6 jest termoplastem częściowo krystalicznym. Posiada nieco lepsze właściwości mechaniczne niż PA 6.
Dzięki mniejszej absorbcji wody materiał ten wykazuje mniejsze zmiany kształtu podczas "kondycjonowania" (absorbcja wody z wilgoci w powietrzu) niż PA 6.
Nazwa skrócona | PA 6.6 | PA 6.6 GF 50 |
Nazwa | Poliamid | Poliamid z 50% włókien szklanych |
Właściwości mechaniczne |
|
|
Stan próbki do badania | suchy/wilgotny | suchy/wilgotny |
Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa] | b.d. | 230/180 |
Moduł Younga (sprężystość) [Mpa] | 3100/1100 | 16000/12500 |
Twardość kulkowa [Mpa] | 160/100 | 300/260 |
Właściwości fizyczne |
|
|
Gęstość [g/cm³] | 1,14 | 1,55 |
Temperatura topnienia [°C] | 260 | 260 |
Temperatury zastosowania |
|
|
Maks. temperatura przez krótki czas [°C] | 200 | 240 |
Maks. temperatura w trybie ciągłym [°C] | 100 | 130 |
Min. temperatura zastosowania [°C] | -40 | -40 |
Pozostałe właściwości |
|
|
Palność wg UL 94 | V-2 | HB |
Absorbcja wody | 2,8 | 1,2 |
Odporność chemiczna |
|
|
smary i oleje mineralne | + | + |
benzyna | + | + |
kwasy słabe/silne | o/- | o/- |
ługi słabe/silne | +/o | o/- |
tetrachloroeten | + | + |
trichloroeten | + | + |
aceton | + | + |
alkohole | + | + |
Odporność na hydrolizę | o | o |
warunki atmosferyczne/promieniowanie UV | o |
+ odporny / o odporny w sposób ograniczony / - nieodporny
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości tworzyw termoplastycznych w znaczącym stopniu zależą od ich składu i użytych dodatków.