Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Osłona higieniczna Premium

powrót
  • Osłona higieniczna Premium

Osłona higieniczna Premium

Wysokiej jakości rozwiązanie złożone z solidnych profili aluminiowych, zawiasów i szyb ze szkła akrylowego. Funkcjonalny system składany – idealny na konferencje i spotkania.
  • stoły konferencyjne / sale konferencyjne / wydarzenia
  • biura architektoniczne / biura konstrukcyjne
  • agencje / kancelarie / consulting

Wysokość    910 mm
Długość sztywna    1610 mm
Długość wychylna    1710 mm
Długość stopy    445 mm

Szyby wyciągane

  możliwe  325 mm
Profile aluminiowe    30x30 mm
Szkło akrylowe    grubość 4 mm
  • System nadaje się do rozmów 2-4 osób
  • Długość strony wychylnej ustawiana dzięki wyciąganym szybom
  • Solidne wykonanie
  • Wychylane i składane
  • Nie są wymagane narzędzia
  • Ścianka składana przesuwana w ramie głównej
  • Ścianki można ustalić na czas transportu

Zachęcamy do skorzystania z porad naszego zespołu:

Gerd Wiedemaier
Rozwiązania specjalne, Niemcy

Telefon: 07454 793-48
gerd.wiedemaier@kipp.com

Daniel Sauter
Rozwiązania specjalne, Niemcy

Telefon: +49 7454 793-7656
daniel.sauter@kipp.com

Klaus Bühler
Doradca handlowy

Telefon: +49 7454 793-163
klaus.buehler@kipp.com

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl