Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

SWISSTECH - Basel

powrót

Info: SWISSTECH

SWISSTECH
Bazylea:
14.05. – 17.05.2019
Hala EH 1.0 | stoisko R14

KIPP na targach SWISSTECH 2019

W dniach od 14 do 17 maja firma KIPP SCHWEIZ będzie obecna na targach SWISSTECH w Bazylei. Na międzynarodowych targach branżowych materiałów, komponentów i budowy systemów setki wystawców zaprezentują aktualne produkty, najnowsze osiągnięcia i trendy w branży.
Główne kategorie tematyczne targów SWISSTECH to:

– elementy maszyn, budowa narzędzi
– komponenty standardowe oraz produkty techniczne
– budowa systemów i materiały
Produkty w centrum uwagi

NOVOnox hygienic

Produkty ze stali nierdzewnej linii NOVOnox hygienic są skierowane do klientów z branży spożywczej, farmaceutycznej, chemicznej oraz opakowaniowej. KIPP gwarantuje dużą różnorodność produktów, wysoki poziom oferowanych usług i ciągłość realizacji dostaw.

Zalety:

- Hygienic USIT® do połączeń gwintowanych, bez obszaru martwego
- Hygienic DESIGN do łatwego czyszczenia
- Nie dają zarazkom żadnych szans.

Przejdź do przeglądu produktów

5-osiowy modułowy system 138 mm

Proste mocowanie ciężkich elementów – 5-osiowe moduły bazowe UNI-lock o rozmiarze systemowym 138 nadają się do mocowania dużych i ciężkich przedmiotów obrabianych. Rozmiar systemowy 138 to obok systemów mocowania 80 i 50 już trzeci wariant w asortymencie produktowym 5-osiowych modułowych systemów mocowania.

Zalety:

- Możliwość zmiennego mocowania przedmiotów obrabianych
- Bardzo wysoka powtarzalność
- Możliwość elastycznego pozycjonowania

5-osiowy modułowy system 138 mm

Przejdź do przeglądu produktów

Elementy manipulacyjne KIPP

Elementy dociskowe posiadają właściwości umożliwiające unieruchamianie i blokowanie podzespołów. Trzpienie ustalające i trzpienie montażowe umożliwiają ustalanie i blokowanie podzespołów. Dostęne również z funkcją ręcznego odblokowywania. Idealne do zastosowań w segmencie budowy maszyn i urządzeń.

Zalety:

- Wszechstronne zastosowanie
- Łatwość obsługi
- Wysoka jakość wykonania

Przejdź do przeglądu produktów

Masz pytania i chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach oraz HEINRICH KIPP WERK? Na miejscu oferujemy możliwość skontaktowania się z naszymi ekspertami i otrzymania wyczerpujących informacji odnośnie do wystawianych produktów i nowości.
Konsultant

Mirco Belluoccio
Tel: +41 61 922 25 25
Mobil: + 41 79 922 24 24

mirco.belluoccio@kipp.com

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl