Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Nowe trzpienie montażowe KIPP przekonują prostą obsługą.

powrót

Szybkie łącze

Nowe trzpienie montażowe KIPP przekonują prostą obsługą

Firma HEINRICH KIPP WERK uzupełnia swój asortyment o nowe trzpienie montażowe. Umożliwiają one proste łączenie i mocowanie dwóch części bądź przedmiotów obrabianych poprzez naciśnięcie przycisku. Specjalne modele ze stali nierdzewnej są odpowiednie do szczególnie wymagających zastosowań.
Trzpienie montażowe KIPP to funkcjonalne elementy działające według znanej, prostej zasady. Najpierw należy nacisnąć przycisk na górze trzpienia. Powoduje to odblokowanie i wciągnięcie kulki umieszczonej w dolnej części. Następnie należy wsunąć trzpień w przewidziany otwór i zwolnić przycisk. Kulka jest wysuwana i powoduje zablokowanie trzpienia. Nie jest możliwe przypadkowe zwolnienie trzpienia spowodowane przez drgania lub inne wpływy zewnętrzne.

KIPP fabrycznie oferuje kulkowe trzpienie montażowe z uchwytami T, Lgrzybkowymi z czarnego tworzywa termoplastycznego i częściami metalowymi ze stali nierdzewnej, o średnicach 5-16 mm i długościach 10-80 mm. Trzpienie posiadają niewielki otwór, do którego w razie potrzeby można zamocować linkę zabezpieczającą. Ponadto w ofercie znajdują się również trzpienie z wytrzymałej, hartowanej stali nierdzewnej, odpowiednie do wysokich obciążeń. Znajdują one zastosowanie w przemyśle spożywczym i chemicznym. Dzięki praktycznemu uchwytowi pierścieniowemu również te trzpienie KIPP można zaopatrzyć w linkę zabezpieczającą.

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl