|
Nierdzewna chromowo-niklowa stal nierdzewna, stabilizowana tytanem „Klasyczna V4A” (1.4571)
Skrót nazwy
|
X6CrNiMoTi17-12-2
|
Standard USA (AISI)
|
316Ti
|
Skład
Elementy stopu [%]
|
C: 0 - 0,08
Cr: 16,50 - 18,50
Mn: 0 - 2,00
Mo: 2,00 - 2,50
Ni: 10,50 - 13,50
P: 0 - 0,045
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
Ti: 5 x C - 0,70
pozostałe: Fe
|
Rodzaj stali nierdzewnej
|
A4
|
Gęstość [g/cm³]
|
8,0
|
Uwalnianie niklu
[µg/(cm² x tydzień)] w syntetycznym pocie (pH 4,5)
|
<0,05
|
Granica plastyczności
Rp 0,2 [N/mm²]
|
≥200
|
Wytrzymałość na rozciąganie
Rm [N/mm²]
|
500 - 700
|
Odporność na korozję
|
- bardzo dobra
- Odporna na kwasy, ługi i średnioskoncentrowane chlorki oraz na stojącą wodę morską
|
Skrawalność
|
słaba - średnia
|
Spawalność
|
bardzo dobra
|
Pozostałe właściwości
|
- Austenistyczna, niemagnetyczna struktura
- Polerowanie mechaniczne nie daje zadowalających efektów
- Możliwość elektropolerowania: dobra
- Przeznaczona do stosowania w zakresie temp. od -50 - 550°C
|
Główne obszary zainteresowań
|
Ogólne zastosowanie w obszarach narażonych na dużą korozję:
- Przemysł spożywczy
- Budowa rurociągów
- Przemysł naftowy
- Budowa okrętów
- Budownictwo
- Przemysł chemiczny
- Technika medyczna i przemysł farmaceutyczny
|
|
Powrót do listy |
|
|
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|