|
Nierdzewna chromowo-niklowa stal austenityczna z dodatkiem siarki – „Nierdzewna stal automatowa” (1.4305)
Skrót nazwy
|
X10CrNiS18-9
|
Standard USA (AISI)
|
303
|
Skład
Elementy stopu [%]
|
C: 0 - 0,10
Cr: 17,00 - 19,00
Cu: 0 - 1,0
N: 0 - 0,10
Ni: 8,00 - 10,00
Mn: 0 - 2,00
P: 0 - 0,045
S: 0,150 - 0,350
Si: 0 - 1,00
pozostałe: Fe
|
Rodzaj stali szlachetnej
|
A1
|
Gęstość [g/cm³]
|
7,9
|
Uwalnianie niklu
[µg/(cm² x tydzień)] w syntetycznym pocie (pH 4,5)
|
<0,5
|
Granica plastyczności
Rp 0,2 [N/mm²]
|
≥190
|
Wytrzymałość na rozciąganie
Rm [N/mm²]
|
500 - 700
|
Odporność na korozję
|
- średnia
- Z powodu dodatku siarki mniejsza odporność niż 1.4301
- Brak odporności na korozję międzykrystaliczną
|
Skrawalność
|
bardzo dobra
|
Spawalność
|
słaba
(możliwe zgrzewanie tarciowe)
|
Pozostałe właściwości
|
- Austenityczna niemagnetyczna struktura z dodatkiem siarki dla zapewnienia dobrej skrawalności
- Umiarkowana możliwość polerowania mechanicznego
- Możliwość elektropolerowania: średnia
- Przeznaczona do stosowania w maks. temp. 500°C
- Z powodu dużego stopnia uwalniania niklu nie jest odpowiednia do ciągłego kontaktu ze skórą
|
Główne obszary zastosowań
|
W przeważającej części elementy obrotowe umiarkowanie narażone na korozję stosowane w:
- Przemyśle samochodowym
- Produkcji armatur
- Przemyśle spożywczym
- Produkcji wyposażenia kuchennego i elementów dekoracyjnych
- Produkcji maszyn i urządzeń
|
|
Powrót do listy |
|
|
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|