|
Standardowy surowiec nierdzewnej chromowo-niklowej stali austenitycznej – „Klasyczna V2A” (1.4301)
Skrót nazwy
|
X5CrNi18-10
|
Standard USA (AISI)
|
304
|
Skład
Elementy stopu [%]
|
C: 0 - 0,07
Cr: 17,50 - 19,50
Mn: 0 - 2,00
N: 0 - 0,10
Ni: 8,00 - 10,50
P: 0 - 0,045
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
pozostałe: Fe
|
Rodzaj stali szlachetnej
|
A2
|
Gęstość [g/cm³]
|
7,9
|
Uwalnianie niklu
[µg/(cm² x tydzień)] w syntetycznym pocie (pH 4,5)
|
<0,05
|
Granica plastyczności
Rp 0,2 [N/mm²]
|
≥190
|
Wytrzymałość na rozciąganie
Rm [N/mm²]
|
500 - 700
|
Odporność na korozję
|
- dobra
- Odporność w naturalnych warunkach środowiska oraz w niskich stężeniach chloru i soli
- Wyżarzana, odporna na korozję międzykrystaliczną
|
Skrawalność
|
średnia
|
Spawalność
|
bardzo dobra
|
Pozostałe właściwości
|
- Austenityczna niemagnetyczna struktura o dobrej wiązkości
- Możliwość polerowania mechanicznego na wysoki połysk
- Możliwość elektropolerowania: bardzo dobra
- Przeznaczona do stosowania w zakresie temperatur -50 - 600°C
|
Główne obszary zastosowań
|
- 1.4301 z 33% udziałów w rynku stali jest najczęściej wykorzystywanym surowcem do produkcji elementów konstrukcyjnych narażonych na duże obciążenie
- Gałęzie przemysłu
- Przemysł spożywczy
- Przemysł naftowy
- Budowa zbiorników
- Architektura i budownictwo
- Przemysł samochodowy
- Branża jubilerska
|
|
Powrót do listy |
|
|
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|