Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kule mocujące do wspornika przedmiotu obrabianego, forma B
K1193_B

Kule mocujące do wspornika przedmiotu obrabianego, forma B

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Śruba z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 klasa trwałości 8.8 czarna.
Kulka mocująca niepowlekana.
Wskazówka:Kulki mocujące w elastyczny sposób łączą przedmiot obrabiany ze wspornikiem przedmiotu obrabianego. Kulki mocujące umożliwiają duży stopień swobody na przedmiocie obrabianym.Wskazówka dotycząca planu:
1) Śruba z łbem walcowym DIN EN ISO 4762, M10
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1193_B Kule mocujące do wspornika przedmiotu obrabianego, forma B 184 kB
 Wskazówka: wspornik przedmiotu obrabianego 604 kB

Rysunki

Kule mocujące do wspornika przedmiotu obrabianego, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaRozmiarD

D1D2LL1CADOsp.CenaZamów
K1193.225B2525,4M10292511 307,18 PLN
K1193.250B5050M16493020,5 776,84 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl