Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Kule mocujące do wspornika przedmiotu obrabianego, forma A
Opis artykułu/ilustracje produktu
OpisMateriał:Stal.Wersja:Śruba z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 klasa trwałości 8.8 czarna. Kulka mocująca niepowlekana.Wskazówka:Kulki mocujące w elastyczny sposób łączą przedmiot obrabiany ze wspornikiem przedmiotu obrabianego. Kulki mocujące umożliwiają duży stopień swobody na przedmiocie obrabianym.Wskazówka dotycząca planu:
1) Śruba z łbem walcowym DIN EN ISO 4762, M10
Cechy szczególne:
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF: